??
Selezione modello CAD
K1458.21200621
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1458 - Maniglie a staffa in plastica, ovali
Lista materiale
K1458.21200621
BESTKIPP
N. d'ordine
K1458.21200621
MATERIAL
Materiale
Acciaio
FARBE
Colore
passivato blu
A
Lunghezza
120 mm
B
Larghezza
21 mm
B1
Larghezza
13 mm
D
Filettatura
M6
H
Altezza
50 mm
L
Lunghezza
133 mm
T
Profondità
9 mm
TRAG
Capacità di carico
500 N
GEW
Poids
0.0648 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN
Codice EAN KIPP
4059245446896
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions